Menu Search

Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe

Na stanie

Standardowe nasadki i zaślepki stożkowe to komponenty o wszechstronnym zastosowaniu. Jeden element można użyć zarówno jako nasadkę jak i zaślepkę. Stożkowy kształt umożliwia montaż w charakterze zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych i w charakterze nasadki na elementach o różnych średnicach zewnętrznych.

Te dwufunkcyjne nasadki/zaślepki zwykle używane są do zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korodowaniem podczas przechowywania i transportu.

Prosta konstrukcja na wcisk sprawia, że te dwufunkcyjne komponenty łatwo się montuje i demontuje. Bogaty asortyment oferuje możliwość wyboru komponentów różnej wielkości, od 2,9 mm do 345,0 mm.

  • Konstrukcja zaślepek sprawia, że nadają się one do nakładania na elementy o różnej średnicy zewnętrznej i wewnętrznej.
  • Chronią końcówki rur gwintowanych i niegwintowanych, otwory przelotowe, punkty dostępu przed uszkodzeniem, wnikaniem pyłu, wilgoci i zanieczyszczeń oraz przed korozją.
  • Nadają się do stosowania w układach hydraulicznych, komponentach motoryzacyjnych oraz wyrobach medycznych.
Materiał: LDPE, LDPE - PIR Kolor: Czerwony, Niebieski, Czarny, Przezroczysty, Żółty Grupa SR: SR1000, SR1111, SRF0020

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
332 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 D d2 d3 d4 h Typ Kup
0,3648 zł - 0,8938 zł 1000 Na stanie
2.9 mm
7.9 mm
4.6 mm
1.3 mm
3.0 mm
10.3 mm
3
2,1598 zł - 5,2915 zł 200 Na stanie
99.0 mm
118.0 mm
106.0 mm
96.0 mm
101.0 mm
25.0 mm
1
1,575 zł - 3,8589 zł 450 Na stanie
69.0 mm
85.0 mm
76.6 mm
67.5 mm
74.5 mm
25.4 mm
1
0,7678 zł - 1,7252 zł 3100 Na stanie
50.3 mm
60.0 mm
54.1 mm
48.7 mm
52.5 mm
25.4 mm
1
1,1514 zł - 2,8211 zł 1500 Na stanie
54.0 mm
65.0 mm
61.0 mm
52.5 mm
59.5 mm
25.4 mm
1
1,0023 zł - 2,4557 zł 1146 Na stanie
52.0 mm
62.0 mm
56.0 mm
50.5 mm
55.0 mm
25.4 mm
1
0,871 zł - 0,871 zł 500 Na stanie
41.5 mm
49.2 mm
44.4 mm
39.8 mm
42.8 mm
19.0 mm
1
0,6324 zł - 0,6324 zł 2420 Na stanie
31.3 mm
38.9 mm
34.5 mm
29.7 mm
32.8 mm
20.6 mm
1
0,6324 zł - 0,6324 zł 6650 Na stanie
29.6 mm
36.5 mm
32.0 mm
28.0 mm
30.6 mm
19.0 mm
1
10128305 1,1514 zł - 2,8211 zł 9200 Na stanie
58.5 mm
67.5 mm
62.5 mm
57.0 mm
61.0 mm
23.8 mm
1
0,8651 zł - 2,1195 zł 1080 Na stanie
45.5 mm
59.0 mm
49.5 mm
43.7 mm
48.0 mm
25.4 mm
1
1,0023 zł - 2,4557 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
52.0 mm
62.0 mm
56.0 mm
50.5 mm
55.0 mm
25.0 mm
1
0,1154 zł - 0,3042 zł 900 Na stanie
11.4 mm
17.5 mm
13.0 mm
9.8 mm
11.5 mm
9.5 mm
1
0,6324 zł - 0,6324 zł 250 Na stanie
25.4 mm
34.1 mm
29.1 mm
23.8 mm
27.5 mm
19.0 mm
1
0,6324 zł - 0,6324 zł 394 Na stanie
19.1 mm
26.2 mm
21.5 mm
17.4 mm
20.0 mm
14.3 mm
1
0,1154 zł - 0,3042 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
19.8 mm
16.1 mm
12.4 mm
14.4 mm
13.5 mm
1
1,6765 zł - 4,1074 zł 240 Na stanie
78.5 mm
93.0 mm
84.0 mm
76.8 mm
82.5 mm
25.4 mm
1
2,7802 zł - 6,8117 zł 1900 Na stanie
124.6 mm
134.0 mm
126.7 mm
123.0 mm
125.0 mm
20.0 mm
1
3,7826 zł - 9,2674 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
148.0 mm
170.0 mm
155.0 mm
145.0 mm
152.0 mm
40.0 mm
1
0,2804 zł - 0,2804 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.4 mm
14.3 mm
10.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
9.5 mm
1
  • z 17
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 2.9 mm 4.6 mm Niebieski

10184004

Przedział cen netto
0,8938 zł - 0,3648 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    7.9 mm
  • d1
    2.9 mm
  • d2
    4.6 mm
  • d3
    1.3 mm
  • d4
    3.0 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 99.0 mm 106.0 mm Przezroczysty

10128374

Przedział cen netto
5,2915 zł - 2,1598 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • D
    118.0 mm
  • d1
    99.0 mm
  • d2
    106.0 mm
  • d3
    96.0 mm
  • d4
    101.0 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 69.0 mm 76.6 mm Przezroczysty

10128336

Przedział cen netto
3,8589 zł - 1,575 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • D
    85.0 mm
  • d1
    69.0 mm
  • d2
    76.6 mm
  • d3
    67.5 mm
  • d4
    74.5 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 50.3 mm 54.1 mm Przezroczysty

10128275

Przedział cen netto
1,7252 zł - 0,7678 zł

Zapasy magazynowe
3100 Na stanie
Atrybuty
  • D
    60.0 mm
  • d1
    50.3 mm
  • d2
    54.1 mm
  • d3
    48.7 mm
  • d4
    52.5 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 54.0 mm 61.0 mm Przezroczysty

10128695

Przedział cen netto
2,8211 zł - 1,1514 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    65.0 mm
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • d3
    52.5 mm
  • d4
    59.5 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 52.0 mm 56.0 mm Przezroczysty

10128794

Przedział cen netto
2,4557 zł - 1,0023 zł

Zapasy magazynowe
1146 Na stanie
Atrybuty
  • D
    62.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    56.0 mm
  • d3
    50.5 mm
  • d4
    55.0 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 41.5 mm 44.4 mm Przezroczysty

10128237

Przedział cen netto
0,871 zł - 0,871 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    49.2 mm
  • d1
    41.5 mm
  • d2
    44.4 mm
  • d3
    39.8 mm
  • d4
    42.8 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 31.3 mm 34.5 mm Przezroczysty

10128176

Przedział cen netto
0,6324 zł - 0,6324 zł

Zapasy magazynowe
2420 Na stanie
Atrybuty
  • D
    38.9 mm
  • d1
    31.3 mm
  • d2
    34.5 mm
  • d3
    29.7 mm
  • d4
    32.8 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 29.6 mm 32.0 mm Przezroczysty

10128664

Przedział cen netto
0,6324 zł - 0,6324 zł

Zapasy magazynowe
6650 Na stanie
Atrybuty
  • D
    36.5 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.0 mm
  • d3
    28.0 mm
  • d4
    30.6 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 58.5 mm 62.5 mm Przezroczysty

10128305

Przedział cen netto
2,8211 zł - 1,1514 zł

Zapasy magazynowe
9200 Na stanie
Atrybuty
  • D
    67.5 mm
  • d1
    58.5 mm
  • d2
    62.5 mm
  • d3
    57.0 mm
  • d4
    61.0 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 45.5 mm 49.5 mm Przezroczysty

10128251

Przedział cen netto
2,1195 zł - 0,8651 zł

Zapasy magazynowe
1080 Na stanie
Atrybuty
  • D
    59.0 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    49.5 mm
  • d3
    43.7 mm
  • d4
    48.0 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 52.0 mm 56.0 mm Przezroczysty

10128282

Przedział cen netto
2,4557 zł - 1,0023 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    62.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    56.0 mm
  • d3
    50.5 mm
  • d4
    55.0 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 11.4 mm 13.0 mm Przezroczysty

10127858

Przedział cen netto
0,3042 zł - 0,1154 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.4 mm
  • d2
    13.0 mm
  • d3
    9.8 mm
  • d4
    11.5 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 25.4 mm 29.1 mm Przezroczysty

10128145

Przedział cen netto
0,6324 zł - 0,6324 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • D
    34.1 mm
  • d1
    25.4 mm
  • d2
    29.1 mm
  • d3
    23.8 mm
  • d4
    27.5 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 19.1 mm 21.5 mm Przezroczysty

10128060

Przedział cen netto
0,6324 zł - 0,6324 zł

Zapasy magazynowe
394 Na stanie
Atrybuty
  • D
    26.2 mm
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d3
    17.4 mm
  • d4
    20.0 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 14.0 mm 16.1 mm Przezroczysty

10127902

Przedział cen netto
0,3042 zł - 0,1154 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    19.8 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.1 mm
  • d3
    12.4 mm
  • d4
    14.4 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 78.5 mm 84.0 mm Przezroczysty

10128817

Przedział cen netto
4,1074 zł - 1,6765 zł

Zapasy magazynowe
240 Na stanie
Atrybuty
  • D
    93.0 mm
  • d1
    78.5 mm
  • d2
    84.0 mm
  • d3
    76.8 mm
  • d4
    82.5 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 124.6 mm 126.7 mm Przezroczysty

10129067

Przedział cen netto
6,8117 zł - 2,7802 zł

Zapasy magazynowe
1900 Na stanie
Atrybuty
  • D
    134.0 mm
  • d1
    124.6 mm
  • d2
    126.7 mm
  • d3
    123.0 mm
  • d4
    125.0 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 148.0 mm 155.0 mm Przezroczysty

10128619

Przedział cen netto
9,2674 zł - 3,7826 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    170.0 mm
  • d1
    148.0 mm
  • d2
    155.0 mm
  • d3
    145.0 mm
  • d4
    152.0 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 8.4 mm 10.0 mm Przezroczysty

10127797

Przedział cen netto
0,2804 zł - 0,2804 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.0 mm
  • d3
    6.8 mm
  • d4
    8.5 mm