10184998
103
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 4,1275 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 158.8 mm |
---|---|
D | 6.252 in |
d1 | 143.3 mm |
d1 | 5.642 in |
d2 | 149.2 mm |
d2 | 5.874 in |
d3 | 140.7 mm |
d3 | 5.539 in |
d4 | 147.1 mm |
d4 | 5.791 in |
h | 25.4 mm |
h | 1 in |
Kolor | Niebieski |
Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.