Menu Search

Zaślepka i nasadka stożkowa 10.7 mm 12.3 mm Niebieski LDPE

Ta niebieska zaślepka/nasadka stożkowa pasuje do różnych średnic wewnętrznych i zewnętrznych. Łatwy montaż i demontaż. Element ten zapewnia doskonałą ochronę przed uszkodzeniem, brudem, wilgocią i korozją podczas składowania i transportu.
Numer produktu Essentra:

10186008

Numer produktu produkcyjny:

11

1562 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 0,8267 zł
2500 - 4999 0,4724 zł
5000 + 0,3374 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5000

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

413,35 zł

500 x 0,8267 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 15.1 mm
d1 10.7 mm
d2 12.3 mm
d3 9.0 mm
d4 10.6 mm
h 9.5 mm
Kolor Niebieski
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt