Menu Search

Zaślepka i nasadka stożkowa 179.1 mm 180.8 mm Niebieski LDPE

Ta niebieska zaślepka/nasadka stożkowa pasuje do różnych średnic wewnętrznych i zewnętrznych. Łatwy montaż i demontaż. Element ten zapewnia doskonałą ochronę przed uszkodzeniem, brudem, wilgocią i korozją podczas składowania i transportu.
Numer produktu Essentra:

10186015

Numer produktu produkcyjny:

110

40 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 - 49 17,2187 zł
50 - 99 9,8392 zł
100 + 7,028 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

172,19 zł

10 x 17,2187 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 193.8 mm
d1 179.1 mm
d2 180.8 mm
d3 177.0 mm
d4 178.8 mm
h 26.2 mm
Kolor Niebieski
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt