Menu Search

Zaślepka i nasadka stożkowa 77.1 mm 80.7 mm Czerwony LDPE

Ta czerwona zaślepka pasuje do różnych średnic wewnętrznych i zewnętrznych. Umożliwia łatwy montaż i demontaż – ma na trzonie 6 żeber zapewniających pewne trzymanie, kiedy jest stosowana jako zatyczka. Element ten zapewnia doskonałą ochronę przed uszkodzeniem, brudem, wilgocią i korozją podczas składowania i transportu.
Numer produktu Essentra:

10080641

Numer produktu produkcyjny:

11170

1530 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
300 + 2,4403 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 300

Zamów wielokrotność 300

Wartość netto:

732,09 zł

300 x 2,4403 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 85.7 mm
d1 77.1 mm
d2 80.7 mm
d3 74.8 mm
d4 78.2 mm
h 19.0 mm
Kolor Czerwony
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt