Menu Search

Zaślepka i nasadka stożkowa 16.6 mm 18.5 mm Czerwony LDPE

Ta czerwona zaślepka pasuje do różnych średnic wewnętrznych i zewnętrznych. Umożliwia łatwy montaż i demontaż – ma na trzonie 6 żeber zapewniających pewne trzymanie, kiedy jest stosowana jako zatyczka. Element ten zapewnia doskonałą ochronę przed uszkodzeniem, brudem, wilgocią i korozją podczas składowania i transportu.
Numer produktu Essentra:

10084120

Numer produktu produkcyjny:

12196

13571 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
600 - 2999 0,5534 zł
3000 - 5999 0,3162 zł
6000 + 0,2259 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 6000

Zamów wielokrotność 600

Wartość netto:

332,04 zł

600 x 0,5534 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 21.9 mm
d1 16.6 mm
d2 18.5 mm
d3 14.5 mm
d4 16.5 mm
h 13.0 mm
Kolor Czerwony
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt