Menu Search

LDPE Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe 220.2 mm 221.7 mm Niebieski 2

Ta niebieska zaślepka/nasadka stożkowa pasuje do różnych średnic wewnętrznych i zewnętrznych. Łatwy montaż i demontaż. Element ten zapewnia doskonałą ochronę przed uszkodzeniem, brudem, wilgocią i korozją podczas składowania i transportu.
Numer produktu Essentra:

10202432

Numer produktu produkcyjny:

124

42 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 11,2532 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

562,66 zł

50 x 11,2532 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 231.9 mm
d1 220.2 mm
d2 221.7 mm
d3 217.2 mm
d4 219.0 mm
h 38.9 mm
Kolor Niebieski
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt