10084809
12424
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
400 - 1999 | 0,6388 zł |
2000 - 3999 | 0,365 zł |
4000 + | 0,2607 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 25.4 mm |
---|---|
D | 1 in |
d1 | 18.3 mm |
d1 | 0.72 in |
d2 | 21.4 mm |
d2 | 0.843 in |
d3 | 16.4 mm |
d3 | 0.646 in |
d4 | 19.3 mm |
d4 | 0.76 in |
h | 17.5 mm |
h | 0.689 in |
Kolor | Czerwony |
Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.