Menu Search

Zaślepka i nasadka stożkowa 40.8 mm 44.7 mm Czerwony LDPE

Ta czerwona zaślepka pasuje do różnych średnic wewnętrznych i zewnętrznych. Umożliwia łatwy montaż i demontaż – ma na trzonie 6 żeber zapewniających pewne trzymanie, kiedy jest stosowana jako zatyczka. Element ten zapewnia doskonałą ochronę przed uszkodzeniem, brudem, wilgocią i korozją podczas składowania i transportu.
Numer produktu Essentra:

10084854

Numer produktu produkcyjny:

12429

2652 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 - 249 2,1523 zł
250 - 499 1,2299 zł
500 + 0,8785 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

107,62 zł

50 x 2,1523 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 49.0 mm
d1 40.8 mm
d2 44.7 mm
d3 37.7 mm
d4 41.8 mm
h 24.0 mm
Kolor Czerwony
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt