10084878
12431
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
40 - 199 | 3,7238 zł |
200 - 399 | 2,1279 zł |
400 + | 1,5199 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 62.4 mm |
---|---|
D | 2.457 in |
d1 | 54.0 mm |
d1 | 2.126 in |
d2 | 58.4 mm |
d2 | 2.299 in |
d3 | 50.8 mm |
d3 | 2 in |
d4 | 55.0 mm |
d4 | 2.165 in |
h | 24.5 mm |
h | 0.965 in |
Kolor | Czerwony |
Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.