Menu Search

Zaślepka i nasadka stożkowa 49.8 mm 54.0 mm Czerwony LDPE

Ta czerwona zaślepka pasuje do różnych średnic wewnętrznych i zewnętrznych. Umożliwia łatwy montaż i demontaż – ma na trzonie 6 żeber zapewniających pewne trzymanie, kiedy jest stosowana jako zatyczka. Element ten zapewnia doskonałą ochronę przed uszkodzeniem, brudem, wilgocią i korozją podczas składowania i transportu.
Numer produktu Essentra:

10086506

Numer produktu produkcyjny:

12746

2150 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 1,1183 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

559,15 zł

500 x 1,1183 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 58.0 mm
d1 49.8 mm
d2 54.0 mm
d3 47.5 mm
d4 52.0 mm
h 24.3 mm
Kolor Czerwony
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt