10087466
12925
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
300 - 1999 | 0,6867 zł |
2000 - 2999 | 0,3924 zł |
3000 + | 0,2802 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 26.5 mm |
---|---|
D | 1.043 in |
d1 | 19.4 mm |
d1 | 0.764 in |
d2 | 22.5 mm |
d2 | 0.886 in |
d3 | 21.3 mm |
d3 | 0.839 in |
d4 | 18.0 mm |
d4 | 0.709 in |
h | 19.0 mm |
h | 0.748 in |
Kolor | Czerwony |
Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
Typ | 1 |
Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.