Menu Search

Zaślepka i nasadka stożkowa 84.2 mm 90.8 mm Czerwony LDPE

Te standardowe nasadki/zatyczki stożkowe można zamocować jako zaślepki i nasadki na elementach o różnych średnicach. Dzięki tej podwójnej funkcji stanowią ochronę przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korozją podczas przechowywania i transportu. Są łatwe w montażu i demontażu. Kolor czerwony, wykonanie z LDPE.
Numer produktu Essentra:

20595500

Numer produktu produkcyjny:

20595500

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 - 249 2,0438 zł
250 - 1249 1,4598 zł
1250 + 1,3138 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

51,10 zł

25 x 2,0438 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 94.5 mm
d1 84.2 mm
d2 90.8 mm
h 28.0 mm
Kolor Czerwony
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt