Menu Search

Zaślepka i nasadka stożkowa 124.0 mm 128.0 mm Czerwony LDPE

Te standardowe nasadki/zatyczki stożkowe można zamocować jako zaślepki i nasadki na elementach o różnych średnicach. Dzięki tej podwójnej funkcji stanowią ochronę przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korozją podczas przechowywania i transportu. Są łatwe w montażu i demontażu. Kolor czerwony, wykonanie z LDPE.
Numer produktu Essentra:

20595579

Numer produktu produkcyjny:

20595579

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
15 - 149 5,5142 zł
150 - 749 3,9387 zł
750 + 3,5448 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 150

Zamów wielokrotność 15

Wartość netto:

82,71 zł

15 x 5,5142 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 134.0 mm
d1 124.0 mm
d2 128.0 mm
h 23.0 mm
Kolor Czerwony
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt