10128039
2112000
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 1999 | 0,348 zł |
2000 - 4999 | 0,3164 zł |
5000 - 11999 | 0,1821 zł |
12000 + | 0,1518 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 22.2 mm |
---|---|
D | 0.874 in |
d1 | 16.3 mm |
d1 | 0.642 in |
d2 | 18.5 mm |
d2 | 0.728 in |
d3 | 14.7 mm |
d3 | 0.579 in |
d4 | 16.9 mm |
d4 | 0.665 in |
h | 12.7 mm |
h | 0.5 in |
Kolor | Przezroczysty |
Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.