Menu Search

Zaślepka i nasadka stożkowa 22.7 mm 26.4 mm Przezroczysty LDPE

Te nasadki/zatyczki stożkowe można zamocować jako zaślepki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych oraz, jako nasadki na elementach o różnych średnicach zewnętrznych. Są łatwe w montażu i demontażu. Ich trzon jest wyposażony w 6 żeberek zapewniających ciasne dopasowanie, kiedy pełnią rolę zatyczki. Zapewniają doskonałą ochronę przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korozją podczas przechowywania, czy transportu.
Numer produktu Essentra:

10128121

Numer produktu produkcyjny:

2119000

850 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,614 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

307,00 zł

500 x 0,614 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 29.4 mm
d1 22.7 mm
d2 26.4 mm
d3 21.1 mm
d4 24.8 mm
h 19.0 mm
Kolor Przezroczysty
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt