Menu Search

Zaślepka i nasadka stożkowa 45.5 mm 49.5 mm Przezroczysty LDPE

Te nasadki/zatyczki stożkowe można zamocować jako zaślepki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych oraz, jako nasadki na elementach o różnych średnicach zewnętrznych. Są łatwe w montażu i demontażu. Ich trzon jest wyposażony w 6 żeberek zapewniających ciasne dopasowanie, kiedy pełnią rolę zatyczki. Zapewniają doskonałą ochronę przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korozją podczas przechowywania, czy transportu.
Numer produktu Essentra:

10128251

Numer produktu produkcyjny:

2130000

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
120 - 999 2,0577 zł
1000 - 1199 1,1758 zł
1200 + 0,8399 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1200

Zamów wielokrotność 120

Wartość netto:

246,92 zł

120 x 2,0577 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 59.0 mm
d1 45.5 mm
d2 49.5 mm
d3 43.7 mm
d4 48.0 mm
h 25.4 mm
Kolor Przezroczysty
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt