10128268
2131000
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
120 - 999 | 1,9726 zł |
1000 - 1199 | 1,1272 zł |
1200 + | 0,8051 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 60.0 mm |
---|---|
D | 2.362 in |
d1 | 48.5 mm |
d1 | 1.909 in |
d2 | 52.5 mm |
d2 | 2.067 in |
d3 | 46.5 mm |
d3 | 1.831 in |
d4 | 50.5 mm |
d4 | 1.988 in |
h | 19.5 mm |
h | 0.768 in |
Kolor | Przezroczysty |
Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.