Menu Search

Zaślepka i nasadka stożkowa 304.2 mm 308.4 mm Czarny LDPE

Black LDPE Tapered Cap & Plug is designed to plug multiple inner diameters or cap multiple outer diameters. Easy to fit and to remove. The part provides excellent protection from damage, dirt, moisture and corrosion during storage and transportation.
Numer produktu Essentra:

10241547

Numer produktu produkcyjny:

39149

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 43,9532 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

1 318,60 zł

30 x 43,9532 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 322.6 mm
d1 304.2 mm
d2 308.4 mm
d3 299.2 mm
d4 299.4 mm
h 33.9 mm
Kolor Czarny
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt