Menu Search

Zaślepka i nasadka stożkowa 252.2 mm 257.8 mm Czarny LDPE

Black LDPE Tapered Cap & Plug is designed to plug multiple inner diameters or cap multiple outer diameters. Easy to fit and to remove. The part provides excellent protection from damage, dirt, moisture and corrosion during storage and transportation.
Numer produktu Essentra:

10241561

Numer produktu produkcyjny:

39195

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 33,8015 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

1 690,08 zł

50 x 33,8015 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 272.5 mm
d1 252.2 mm
d2 257.8 mm
d3 247.2 mm
d4 247.8 mm
h 33.8 mm
Kolor Czarny
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt