Menu Search

Zaślepka i nasadka stożkowa 216.0 mm 223.6 mm Czerwony LDPE

Ta czerwona zaślepka pasuje do różnych średnic wewnętrznych i zewnętrznych. Umożliwia łatwy montaż i demontaż – ma na trzonie 6 żeber zapewniających pewne trzymanie, kiedy jest stosowana jako zatyczka. Element ten zapewnia doskonałą ochronę przed uszkodzeniem, brudem, wilgocią i korozją podczas składowania i transportu.
Numer produktu Essentra:

10241615

Numer produktu produkcyjny:

39666

39 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 - 99 41,9925 zł
100 + 29,9947 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

419,93 zł

10 x 41,9925 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 241.5 mm
d1 216.0 mm
d2 223.6 mm
d3 213.0 mm
d4 223.0 mm
h 29.1 mm
Kolor Czerwony
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt