Menu Search

Zaślepka i nasadka stożkowa 96.5 mm 102.0 mm Czerwony LDPE

Te czerwone nasadki/zatyczki stożkowe można zamocować jako zaślepki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych oraz, jako nasadki na elementach o różnych średnicach zewnętrznych. Są łatwe w montażu i demontażu. Ich trzon jest wyposażony w 6 żeberek zapewniających ciasne dopasowanie, kiedy pełnią rolę zatyczki. Zapewniają doskonałą ochronę przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korozją podczas przechowywania, czy transportu.
Numer produktu Essentra:

10139356

Numer produktu produkcyjny:

464166

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 - 99 9,4293 zł
100 - 199 5,3881 zł
200 + 3,8486 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 200

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

188,59 zł

20 x 9,4293 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 110.0 mm
d1 96.5 mm
d2 102.0 mm
d3 94.0 mm
d4 101.0 mm
h 31.0 mm
Kolor Czerwony
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt