Menu Search

Zaślepka i nasadka stożkowa 50.3 mm 55.1 mm Niebieski LDPE

Ta niebieska zaślepka/nasadka stożkowa pasuje do różnych średnic wewnętrznych i zewnętrznych. Łatwy montaż i demontaż. Element ten zapewnia doskonałą ochronę przed uszkodzeniem, brudem, wilgocią i korozją podczas składowania i transportu.
Numer produktu Essentra:

10309070

Numer produktu produkcyjny:

63

240 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
80 - 399 2,4666 zł
400 - 799 1,4095 zł
800 + 1,0067 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 800

Zamów wielokrotność 80

Wartość netto:

197,33 zł

80 x 2,4666 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 57.2 mm
d1 50.3 mm
d2 55.1 mm
d3 48.6 mm
d4 53.5 mm
h 25.4 mm
Kolor Niebieski
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt