Menu Search

Zaślepka i nasadka stożkowa 8.4 mm 9.3 mm Niebieski LDPE

Ta niebieska zaślepka/nasadka stożkowa pasuje do różnych średnic wewnętrznych i zewnętrznych. Łatwy montaż i demontaż. Element ten zapewnia doskonałą ochronę przed uszkodzeniem, brudem, wilgocią i korozją podczas składowania i transportu.
Numer produktu Essentra:

10309131

Numer produktu produkcyjny:

7-S

20043 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 4999 0,6742 zł
5000 + 0,4936 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5000

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

337,10 zł

500 x 0,6742 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 12.7 mm
d1 8.4 mm
d2 9.3 mm
d3 6.8 mm
d4 7.6 mm
h 5.6 mm
Kolor Niebieski
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt