Menu Search

Zaślepka i nasadka stożkowa 60.8 mm 66.2 mm Niebieski LDPE

Ta niebieska zaślepka/nasadka stożkowa pasuje do różnych średnic wewnętrznych i zewnętrznych. Łatwy montaż i demontaż. Element ten zapewnia doskonałą ochronę przed uszkodzeniem, brudem, wilgocią i korozją podczas składowania i transportu.
Numer produktu Essentra:

10309162

Numer produktu produkcyjny:

73

1567 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
60 - 299 3,4847 zł
300 - 599 1,9912 zł
600 + 1,4223 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 600

Zamów wielokrotność 60

Wartość netto:

209,08 zł

60 x 3,4847 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 66.7 mm
d1 60.8 mm
d2 66.2 mm
d3 59.2 mm
d4 64.5 mm
h 25.4 mm
Kolor Niebieski
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt