Menu Search

Zaślepka i nasadka stożkowa 65.0 mm 68.3 mm Niebieski LDPE

Ta niebieska zaślepka/nasadka stożkowa pasuje do różnych średnic wewnętrznych i zewnętrznych. Łatwy montaż i demontaż. Element ten zapewnia doskonałą ochronę przed uszkodzeniem, brudem, wilgocią i korozją podczas składowania i transportu.
Numer produktu Essentra:

10309209

Numer produktu produkcyjny:

77

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
70 - 349 3,9972 zł
350 - 699 2,2841 zł
700 + 1,6315 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 700

Zamów wielokrotność 70

Wartość netto:

279,80 zł

70 x 3,9972 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 73.0 mm
d1 65.0 mm
d2 68.3 mm
d3 63.5 mm
d4 66.6 mm
h 19.1 mm
Kolor Niebieski
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt