Menu Search

Zaślepka i nasadka stożkowa 69.1 mm 76.2 mm Niebieski LDPE

Ta niebieska zaślepka/nasadka stożkowa pasuje do różnych średnic wewnętrznych i zewnętrznych. Łatwy montaż i demontaż. Element ten zapewnia doskonałą ochronę przed uszkodzeniem, brudem, wilgocią i korozją podczas składowania i transportu.
Numer produktu Essentra:

10309285

Numer produktu produkcyjny:

81

400 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 - 249 4,4755 zł
250 - 499 2,5574 zł
500 + 1,8267 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

223,78 zł

50 x 4,4755 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 79.4 mm
d1 69.1 mm
d2 76.2 mm
d3 66.7 mm
d4 74.9 mm
h 25.4 mm
Kolor Niebieski
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt