Menu Search

Zaślepka i nasadka stożkowa 78.5 mm 85.5 mm Niebieski LDPE

Ta niebieska zaślepka/nasadka stożkowa pasuje do różnych średnic wewnętrznych i zewnętrznych. Łatwy montaż i demontaż. Element ten zapewnia doskonałą ochronę przed uszkodzeniem, brudem, wilgocią i korozją podczas składowania i transportu.
Numer produktu Essentra:

10309629

Numer produktu produkcyjny:

86

5704 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
40 - 199 5,1587 zł
200 - 399 2,9478 zł
400 + 2,1056 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 400

Zamów wielokrotność 40

Wartość netto:

206,35 zł

40 x 5,1587 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 88.9 mm
d1 78.5 mm
d2 85.5 mm
d3 76.3 mm
d4 83.4 mm
h 25.4 mm
Kolor Niebieski
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt