10309643
88
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
30 - 149 | 8,8485 zł |
150 - 299 | 5,0562 zł |
300 + | 3,6116 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 100.0 mm |
---|---|
D | 3.937 in |
d1 | 82.2 mm |
d1 | 3.236 in |
d2 | 90.8 mm |
d2 | 3.575 in |
d3 | 80.2 mm |
d3 | 3.157 in |
d4 | 88.7 mm |
d4 | 3.492 in |
h | 25.4 mm |
h | 1 in |
Kolor | Niebieski |
Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.