10310809
95
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
20 - 99 | 9,8734 zł |
100 - 199 | 5,6419 zł |
200 + | 4,0299 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 127.0 mm |
---|---|
D | 5 in |
d1 | 110.9 mm |
d1 | 4.366 in |
d2 | 117.0 mm |
d2 | 4.606 in |
d3 | 108.9 mm |
d3 | 4.287 in |
d4 | 114.3 mm |
d4 | 4.5 in |
h | 25.4 mm |
h | 1 in |
Kolor | Niebieski |
Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.