Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Materiał: ABS, PE Kolor: Czarny, Ciemny chromowany, Chromowany w kolorze srebrnym, Srebrny Grupa SR: SR5723, SR1562
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | t | h | Kolor | Materiał | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,079 zł - 4,079 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,4668 zł - 4,4668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,6302 zł - 5,6302 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 3,5451 zł - 3,5451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Czarny
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,404 zł - 8,3397 zł | 100 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Srebrny
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,4901 zł - 3,4901 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Czarny
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 11,1399 zł - 11,1399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Czarny
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4,395 zł - 10,7678 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Srebrny
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 3,7553 zł - 3,7553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 5,4004 zł - 5,4004 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 3,5451 zł - 3,5451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,8492 zł - 3,8492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,1539 zł - 15,0772 zł | 130 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Srebrny
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 5,9175 zł - 14,4979 zł | 300 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Srebrny
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,7502 zł - 4,7502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Srebrny
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 4,4668 zł - 4,4668 zł | 173 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,404 zł - 8,3397 zł | 35 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Srebrny
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,6338 zł - 3,6338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 5,4929 zł - 5,4929 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 4,395 zł - 10,7678 zł | 7 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Srebrny
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować