Wkładki i ślizgacze prostokątne idealnie pasują do większości profili i rur prostokątnych o popularnych rozmiarach i grubościach. Po umieszczeniu ich w końcówce profilu zapewniają czyste i schludne wykończenie.
Żebrowanie ułatwia montaż i zapewnia dobre mocowanie. Wkładki gwarantują również zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu lub rurki kurzu i innych zanieczyszczeń.
Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu. Nasz szeroki asortyment jest dostępny w wielu wariantach kolorystycznych.
Materiał: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Kolor: Czarny, Biały, Szary, Srebrny, Brązowy, Niebieski, Zielony, Czerwony, Żółty Grupa SR: SRANR, SR1550
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | B | T2 | Kolor | A | Materiał | T1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3207 zł - 0,7857 zł | 2000 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,1892 zł - 2,1892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
|
Czarny
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 1,2299 zł - 1,2299 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Szary
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,0471 zł - 2,0588 zł | 1184 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,4015 zł - 0,6924 zł | 6100 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,2299 zł - 1,2299 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Czarny
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,234 zł - 1,234 zł | 800 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,8685 zł - 1,8685 zł | 30 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Biały
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 4,3228 zł - 4,3228 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
|
Biały
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 2,6215 zł - 2,6215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szary
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,9881 zł - 3,9881 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Biały
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,2522 zł - 1,2522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 3,0399 zł - 3,0399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Szary
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 3,0399 zł - 3,0399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Biały
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 3,751 zł - 3,751 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szary
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 4,0996 zł - 4,0996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,8964 zł - 1,8964 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Czarny
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,6175 zł - 1,6175 zł | 20 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,5379 zł - 2,5379 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Czarny
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,8546 zł - 1,8546 zł | 30 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Biały
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować