Menu Search

Zaślepka Slottex 22.0 mm Gwinty BSP 3/8-19 Żółty PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Numer produktu Essentra:

10074800

Numer produktu produkcyjny:

110841

3100 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 1,8964 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

948,20 zł

500 x 1,8964 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kompatybilne standardy gwintów BSP Threads
Kolor Żółty
Pełny materiał Poliamid
Typ 3
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt