Menu Search

Zaślepki Slottex

Na stanie

Zatyczki z nacięciem są wyposażone w podwójny pierścień uszczelniający znajdujący się na spodzie kołnierza, zapewnia od bezpieczne i niezawodne uszczelnienie. Mają pięć pełnych gwintów gwarantujących dobre mocowanie. Zapewniają ochronę przed wnikaniem pyłu i brudu, ciał obcych, cieczy i zabezpieczenie przed korozją. Głowicę zaprojektowano tak, by po zamocowaniu zatyczki nie gromadziła się w niej ciecz.

Te zaślepki uszczelniające można z łatwością zamontować i zdemontować ręcznie. Sześciokątny łeb umożliwia montaż i demontaż zaślepki śrubokrętem, kluczem maszynowym i kluczem imbusowym. Szeroki asortyment zawiera elementy o wymiarach odpowiadających gwintom metrycznym, BSP i UNF.

Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w układach hydraulicznych, pneumatycznych oraz w różnych zastosowaniach inżynieryjnych.

  • Zaprojektowane z podwójnym pierścieniem uszczelniającym gwarantującym pewne i niezawodne uszczelnienie.
  • Chroni przed zanieczyszczeniami i wnikaniem wilgoci.
  • Charakteryzują się łatwością montażu i demontażu ręcznego.
Materiał: LDPE, PA, PE Kolor: Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1005, SR1007, SR1117

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
91 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Rozmiary gwintów (Wszystkie) h Kolor Materiał Standard gwintu Typ Kup
0,4854 zł - 0,4854 zł 1092 Na stanie
14.5 mm
M10 x 1;5
9.0 mm
Żółty
Nylon 6
Metryczny
0,9407 zł - 2,3048 zł 7800 Na stanie
19.1 mm
9/16 in - 18
9.7 mm
Niebieski
HDPE
UNF
1,5368 zł - 3,7652 zł 2995 Na stanie
33.3 mm
1 1/16 in - 14
16.4 mm
Niebieski
HDPE
UNF
1,4362 zł - 3,5189 zł 60 Na stanie
30.0 mm
1 in - 14
10.9 mm
Niebieski
HDPE
UNF
1,2955 zł - 3,174 zł 50 Na stanie
26.9 mm
7/8 in - 14
12.7 mm
Niebieski
HDPE
UNF
0,6606 zł - 1,6186 zł 12900 Na stanie
17.3 mm
1/2 in - 20
9.1 mm
Niebieski
HDPE
UNF
1,4506 zł - 1,4506 zł 450 Na stanie
33.0 mm
M27 x 1;5
12.0 mm
Żółty
Nylon 6
Metryczny
2,3555 zł - 5,771 zł 310 Na stanie
45.0 mm
M36 x 1;5
12.0 mm
Żółty
Nylon 6
Metryczny
1,8671 zł - 1,8671 zł 1100 Na stanie
38.0 mm
M30 x 1;5
12.0 mm
Żółty
Nylon 6
Metryczny
1,982 zł - 1,982 zł 450 Na stanie
40.0 mm
M32 x 1;5
12.0 mm
Żółty
Nylon 6
Metryczny
1,8671 zł - 1,8671 zł 950 Na stanie
33.0 mm
M27 x 2;0
13.5 mm
Żółty
Nylon 6
Metryczny
3,2316 zł - 3,2316 zł 40 Na stanie
52.0 mm
M45 x 1;5
12.0 mm
Żółty
Nylon 6
Metryczny
2,6427 zł - 2,6427 zł 150 Na stanie
45.0 mm
M36 x 2;0
13.5 mm
Żółty
Nylon 6
Metryczny
1,0513 zł - 2,5758 zł 9696 Na stanie
15.8 mm
7/16 in - 20
7.6 mm
Niebieski
HDPE
UNF
4,3088 zł - 4,3088 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
M52 x 2;0
13.5 mm
Żółty
Nylon 6
Metryczny
3,1454 zł - 3,1454 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
M42 x 2;0
13.5 mm
Żółty
Nylon 6
Metryczny
3,5476 zł - 3,5476 zł 8 Na stanie
52.0 mm
M45 x 2;0
13.5 mm
Żółty
Nylon 6
Metryczny
0,6405 zł - 1,5694 zł 5000 Na stanie
19.0 mm
M14 x 1;5
9.0 mm
Żółty
HDPE
Metryczny
2
10262283 1,1705 zł - 1,1705 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
M24 x 1;5
10.0 mm
Żółty
Nylon 6
Metryczny
1,3687 zł - 1,3687 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.5 mm
M26 x 1;5
12.0 mm
Żółty
Nylon 6
Metryczny
  • z 5
Zaślepka Slottex 14.5 mm Gwinty Metryczne Żółty Nylon 6

10262276

Przedział cen netto
0,4854 zł - 0,4854 zł

Zapasy magazynowe
1092 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M10 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka Slottex 19.1 mm Gwinty UNF Niebieski HDPE

10148884

Przedział cen netto
2,3048 zł - 0,9407 zł

Zapasy magazynowe
7800 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    12.7 mm
  • D
    19.1 mm
  • h
    9.7 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    9/16 in - 18
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka Slottex 33.3 mm Gwinty UNF Niebieski HDPE

10148853

Przedział cen netto
3,7652 zł - 1,5368 zł

Zapasy magazynowe
2995 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    22.1 mm
  • D
    33.3 mm
  • h
    16.4 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1 1/16 in - 14
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka Slottex 30.0 mm Gwinty UNF Niebieski HDPE

10148921

Przedział cen netto
3,5189 zł - 1,4362 zł

Zapasy magazynowe
60 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    19.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.9 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1 in - 14
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka Slottex Niebieski Gwinty UNF

10148914

Przedział cen netto
3,174 zł - 1,2955 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    19.0 mm
  • D
    26.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    7/8 in - 14
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka Slottex 17.3 mm Gwinty UNF Niebieski HDPE

10148877

Przedział cen netto
1,6186 zł - 0,6606 zł

Zapasy magazynowe
12900 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    12.7 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    9.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/2 in - 20
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka Slottex 33.0 mm Gwinty Metryczne Żółty Nylon 6

10262306

Przedział cen netto
1,4506 zł - 1,4506 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M27 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka Slottex 45.0 mm Gwinty Metryczne Żółty Nylon 6

10262344

Przedział cen netto
5,771 zł - 2,3555 zł

Zapasy magazynowe
310 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M36 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka Slottex 38.0 mm Gwinty Metryczne Żółty Nylon 6

10262320

Przedział cen netto
1,8671 zł - 1,8671 zł

Zapasy magazynowe
1100 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M30 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka Slottex 40.0 mm Gwinty Metryczne Żółty Nylon 6

10262337

Przedział cen netto
1,982 zł - 1,982 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M32 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka Slottex 33.0 mm Gwinty Metryczne Żółty Nylon 6

10262375

Przedział cen netto
1,8671 zł - 1,8671 zł

Zapasy magazynowe
950 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M27 x 2;0
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka Slottex 52.0 mm Gwinty Metryczne Żółty Nylon 6

10262368

Przedział cen netto
3,2316 zł - 3,2316 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    27.0 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M45 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka Slottex 45.0 mm Gwinty Metryczne Żółty Nylon 6

10262405

Przedział cen netto
2,6427 zł - 2,6427 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M36 x 2;0
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka Slottex 15.8 mm Gwinty UNF Niebieski HDPE

10148860

Przedział cen netto
2,5758 zł - 1,0513 zł

Zapasy magazynowe
9696 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    10.9 mm
  • D
    15.8 mm
  • h
    7.6 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    7/16 in - 20
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka Slottex 60.0 mm Gwinty Metryczne Żółty Nylon 6

10262443

Przedział cen netto
4,3088 zł - 4,3088 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    27.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M52 x 2;0
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka Slottex 50.0 mm Gwinty Metryczne Żółty Nylon 6

10262412

Przedział cen netto
3,1454 zł - 3,1454 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    27.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M42 x 2;0
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka Slottex 52.0 mm Gwinty Metryczne Żółty Nylon 6

10262429

Przedział cen netto
3,5476 zł - 3,5476 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    27.0 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M45 x 2;0
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka Slottex 19.0 mm Gwinty Metryczne Żółty HDPE

10074961

Przedział cen netto
1,5694 zł - 0,6405 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    13.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M14 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka Slottex 30.0 mm Gwinty Metryczne Żółty Nylon 6

10262283

Przedział cen netto
1,1705 zł - 1,1705 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M24 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka Slottex 32.5 mm Gwinty Metryczne Żółty Nylon 6

10262290

Przedział cen netto
1,3687 zł - 1,3687 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    32.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M26 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny