Menu Search

Zaślepka Slottex 52.0 mm Gwinty Metryczne M45 x 2.0 Żółty PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Numer produktu Essentra:

10262429

Numer produktu produkcyjny:

466990

8 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
125 + 3,4443 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 125

Zamów wielokrotność 125

Wartość netto:

430,54 zł

125 x 3,4443 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kompatybilne standardy gwintów Metryczny
Kolor Żółty
Pełny materiał Poliamid
Typ 3
Kod towaru 3926300090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt