Zaślepki Quick Connector zostały zaprojektowane, w celu ochrony męskich złączy szybkozłącznych, które spełniają normy SAE. Używane w zastosowaniach hydraulicznych w celu ochrony komponentów przed kurzem, wilgocią, uszkodzeniami spowodowanymi wstrząsami oraz pozostałościami płynów, które mogłyby wpłynąć na system hydrauliczny podczas produkcji, testowania, przechowywania i transportu. Posiada długą centralną wkładkę, która umożliwia łatwy demontaż przy mocnym trzymaniu, co jest szczególnie istotne w zastosowaniach związanych z cieczą.
Ta seria jest produkowana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRQCFPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | H | Rozmiar gwintu | h | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2948 zł - 0,4586 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.937 in
23.8 mm
|
1.713 in
43.5 mm
|
24.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
SAE
|
||
| 0,2631 zł - 0,4092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.614 in
15.6 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
15.8 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
SAE
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować