Menu Search

Zaślepki walcowe

Na stanie

Zaślepki walcowe do zatyczki uniwersalne wykorzystywane jako zabezpieczenie w wielu zastosowaniach.

Artykuły wykonane z elastomeru termoplastycznego sprawdzą się w zastosowaniach wymagających odporności na działanie kwasów. Elementy z PVC są bardzo odporne na rozerwanie i doskonale sprawdzają się przy zabezpieczaniu profili gwintowanych. Asortyment z zielonego winylu dobrze sprawdzi się w kontakcie z olejami i smarami.

Konstrukcja walcowa gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.

  • Walcowy kształt gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
  • Zapewniają łatwość montażu i demontażu oraz estetyczne wykończenie.
  • Są używane w różnych zastosowaniach, w tym w branży motoryzacyjnej, wytwórczej i w handlu.
Materiał: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Winyl Kolor: Czarny, Czerwony, Naturalny, Zielony Grupa SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
490 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Kolor Materiał Lokalizacja uchwytu d H Typ Kup
5,1419 zł - 5,1419 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
113.8 mm
Naturalny
LDPE
No Tab
101.8 mm
9.5
6
0,5625 zł - 0,5625 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
Naturalny
LDPE
31.1 mm
8.5
4
0,5479 zł - 0,5479 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.6 mm
Naturalny
LDPE
27.7 mm
8.5
4
1,4506 zł - 1,4506 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
52.7 mm
Naturalny
LDPE
46.1 mm
8.5
4
0,5479 zł - 0,5479 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.6 mm
Naturalny
LDPE
26.6 mm
8.5
4
1,0479 zł - 2,3494 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
Czarny
PVC
30.0 mm
14.5
1,1993 zł - 1,1993 zł 243 Na stanie
47.5 mm
Naturalny
LDPE
40.7 mm
8.7
4
0,8143 zł - 0,8143 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.2 mm
Naturalny
LDPE
36.0 mm
8.5
4
1,6804 zł - 1,6804 zł 400 Na stanie
93.8 mm
Naturalny
LDPE
85.1 mm
8.7
4
1,1993 zł - 1,1993 zł 1410 Na stanie
46.8 mm
Naturalny
LDPE
40.1 mm
8.6
4
1,4793 zł - 1,4793 zł 261 Na stanie
82.5 mm
Naturalny
LDPE
73.6 mm
8.7
4
4,396 zł - 4,396 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
113.8 mm
Naturalny
LDPE
101.8 mm
9.0
4
10258446 1,1993 zł - 1,1993 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
54.0 mm
Naturalny
LDPE
40.5 mm
9.6
2,0969 zł - 2,0969 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
75.2 mm
Naturalny
LDPE
66.2 mm
8.7
4
0,6489 zł - 0,6489 zł 967 Na stanie
43.1 mm
Naturalny
LDPE
39.1 mm
8.5
4
0,4739 zł - 1,1612 zł 223300 Na stanie
22.0 mm
Czarny
PVC
14.0 mm
12.5
0,3883 zł - 0,3883 zł 10400 Na stanie
52.0 mm
Naturalny
LDPE
47.0 mm
10.0
4
0,3461 zł - 0,848 zł 2627 Na stanie
16.0 mm
Czarny
PVC
10.0 mm
10.5
0,4093 zł - 1,0029 zł 500 Na stanie
32.0 mm
Naturalny
LDPE - PIR
28.0 mm
8.5
0,5055 zł - 1,2386 zł 34490 Na stanie
23.0 mm
Czarny
PVC
15.0 mm
12.5
  • z 25
Zatyczka do tuby 101.8 mm Type 1 LDPE Naturalny

10327685

Przedział cen netto
5,1419 zł - 5,1419 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    113.8 mm
  • d
    101.8 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
  • Lokalizacja uchwytu
    No Tab
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 31.1 mm 35.0 mm 8.5 mm LDPE Naturalny

10258330

Przedział cen netto
0,5625 zł - 0,5625 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    35.0 mm
  • d
    31.1 mm
  • ID
    29.9 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 27.7 mm 31.6 mm 8.5 mm LDPE Naturalny

10258323

Przedział cen netto
0,5479 zł - 0,5479 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    31.6 mm
  • d
    27.7 mm
  • ID
    26.0 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 46.1 mm 52.7 mm 8.5 mm LDPE Naturalny

10258439

Przedział cen netto
1,4506 zł - 1,4506 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    52.7 mm
  • d
    46.1 mm
  • ID
    44.5 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 26.6 mm 30.6 mm 8.5 mm LDPE Naturalny

10258316

Przedział cen netto
0,5479 zł - 0,5479 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    30.6 mm
  • d
    26.6 mm
  • ID
    24.7 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka Moss 30.0 mm 40.0 mm 14.5 mm PVC Czarny

10086247

Przedział cen netto
2,3494 zł - 1,0479 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    40.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    27.9 mm
  • Materiał
    PVC
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 40.7 mm 47.5 mm 8.7 mm LDPE Naturalny

10258415

Przedział cen netto
1,1993 zł - 1,1993 zł

Zapasy magazynowe
243 Na stanie
Atrybuty
  • D
    47.5 mm
  • d
    40.7 mm
  • ID
    39.1 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 36.0 mm 40.2 mm 8.5 mm LDPE Naturalny

10258378

Przedział cen netto
0,8143 zł - 0,8143 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    40.2 mm
  • d
    36.0 mm
  • ID
    34.4 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 85.1 mm 93.8 mm 8.7 mm LDPE Naturalny

10258514

Przedział cen netto
1,6804 zł - 1,6804 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • D
    93.8 mm
  • d
    85.1 mm
  • ID
    83.2 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 40.1 mm 46.8 mm 8.6 mm LDPE Naturalny

10258408

Przedział cen netto
1,1993 zł - 1,1993 zł

Zapasy magazynowe
1410 Na stanie
Atrybuty
  • D
    46.8 mm
  • d
    40.1 mm
  • ID
    38.9 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 73.6 mm 83.0 mm 8.7 mm LDPE Naturalny

10258491

Przedział cen netto
1,4793 zł - 1,4793 zł

Zapasy magazynowe
261 Na stanie
Atrybuty
  • D
    82.5 mm
  • d
    73.6 mm
  • ID
    71.8 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 101.8 mm 113.8 mm 9.0 mm LDPE Naturalny

10258538

Przedział cen netto
4,396 zł - 4,396 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    113.8 mm
  • d
    101.8 mm
  • ID
    99.5 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 40.5 mm 54.0 mm 9.6 mm LDPE Naturalny

10258446

Przedział cen netto
1,1993 zł - 1,1993 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    54.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • ID
    38.3 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 66.2 mm 75.2 mm 8.7 mm LDPE Naturalny

10258484

Przedział cen netto
2,0969 zł - 2,0969 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    75.2 mm
  • d
    66.2 mm
  • ID
    64.6 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 39.1 mm 43.1 mm 8.5 mm LDPE Naturalny

10258385

Przedział cen netto
0,6489 zł - 0,6489 zł

Zapasy magazynowe
967 Na stanie
Atrybuty
  • D
    43.1 mm
  • d
    39.1 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 14.0 mm 22.0 mm 12.5 mm PVC Czarny

10086094

Przedział cen netto
1,1612 zł - 0,4739 zł

Zapasy magazynowe
223300 Na stanie
Atrybuty
  • D
    22.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    11.0 mm
  • Materiał
    PVC
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 47.0 mm 52.0 mm 10.0 mm LDPE Naturalny

10103296

Przedział cen netto
0,3883 zł - 0,3883 zł

Zapasy magazynowe
10400 Na stanie
Atrybuty
  • D
    52.0 mm
  • d
    47.0 mm
  • ID
    45.5 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 10.0 mm 16.0 mm 10.5 mm PVC Czarny

10086056

Przedział cen netto
0,848 zł - 0,3461 zł

Zapasy magazynowe
2627 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    7.2 mm
  • Materiał
    PVC
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 28.0 mm 32.0 mm 8.5 mm LDPE - PIR Naturalny

10084090

Przedział cen netto
1,0029 zł - 0,4093 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    32.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • ID
    25.5 mm
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kolor
    Naturalny
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 15.0 mm 23.0 mm 12.5 mm PVC Czarny

10086100

Przedział cen netto
1,2386 zł - 0,5055 zł

Zapasy magazynowe
34490 Na stanie
Atrybuty
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    12.2 mm
  • Materiał
    PVC