Menu Search

Walcowa zaślepka zabezpieczająca 5.0 mm 10.5 mm 11.0 mm TPE Czarny

Ta zaślepka została wykonana z czarnego tworzywa termoplastycznego (TPE). Wytrzymuje temperaturę do 95°C. Materiał jest odporny na działanie kwasów, dzięki czemu ten wyposażony w kołnierz element może być wykorzystywany w różnych zastosowaniach, na przykład do ochrony gwintów i zabezpieczenia ogólnego.
Numer produktu Essentra:

10083109

Numer produktu produkcyjny:

12049

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,8506 zł
5000 - 9999 0,4861 zł
10000 + 0,3472 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

850,60 zł

1000 x 0,8506 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Materiał TPE
Rodzaj montażu Bez uchwytu do demontażu
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt