Menu Search

Walcowa zaślepka zabezpieczająca 65.0 mm 10.0 mm LDPE Naturalny

Ta równoległa zaślepka zabezpieczająca wykonana z LDPE w kolorze naturalnym pełni rolę uniwersalnej nasadki ochronnej. Idealnie nadaje się do zabezpieczenia przed brudem i korozją na czas transportu i przechowywania. Mały kołnierz ułatwia chwycenie i demontaż ciasno dopasowanego elementu.
Numer produktu Essentra:

10215272

Numer produktu produkcyjny:

1441579

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1800 + 1,8861 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1800

Zamów wielokrotność 1800

Wartość netto:

3 394,98 zł

1800 x 1,8861 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Materiał LDPE
Rodzaj montażu Bez uchwytu do demontażu
Kod towaru 3923501000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt