Zaślepki wciskane stanowią praktyczne rozwiązanie do zaślepiania różnorodnych otworów na czas procesu produkcji lub transportu. Można je umieszczać w gotowych produktach. Zaprojektowano je z myślą o zabezpieczeniu osoby przenoszącej produkt przed zranieniem o ostre krawędzie otworów. Różnorodne zaślepki z naszego asortymentu mogą służyć do zabezpieczenia przed wnikaniem zanieczyszczeń.
Łatwo się je instaluje poprzez wciśnięcie i demontuje. Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład medycznych, motoryzacyjnych, spożywczych oraz w maszynach przemysłowych.
Chronią przed uszkodzeniami, pyłem, zabrudzeniami, wilgocią i korozją.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Naturalny Grupa SR: , SR1011
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kształt główki | h | Kolor | H | d | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3471 zł - 0,3471 zł | 6500 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturalny
|
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,3404 zł - 0,3782 zł | 28900 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
2
|
||
| 1,6086 zł - 1,6086 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| 8,6608 zł - 8,6608 zł | 200 Na stanie |
3.24 in
82.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturalny
|
0.803 in
20.4 mm
|
2.902 in
73.7 mm
|
1
|
||
| 0,5299 zł - 0,5299 zł | 20500 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Czarny
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
1
|
||
| 1,2423 zł - 1,2423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Czarny
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1
|
||
| 0,3596 zł - 0,3996 zł | 21159 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
2
|
||
| 0,1838 zł - 0,4504 zł | 103900 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturalny
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
2
|
||
| 0,3946 zł - 0,4385 zł | 55400 Na stanie |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
Naturalny
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
2
|
||
| 0,4692 zł - 0,5214 zł | 103800 Na stanie |
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturalny
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
3
|
||
| 0,5041 zł - 0,5601 zł | 13069 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
Naturalny
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
| 1,0599 zł - 1,0599 zł | 300 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturalny
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 2,5422 zł - 2,5422 zł | 63 Na stanie |
2.244 in
57.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
Naturalny
|
0.764 in
19.4 mm
|
2.02 in
51.3 mm
|
3
|
||
| 0,371 zł - 0,371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.256 in
6.5 mm
|
Biały
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
| 0,5601 zł - 0,5601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.256 in
6.5 mm
|
Biały
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
3
|
||
| 0,5601 zł - 0,5601 zł | 118 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.295 in
7.5 mm
|
Biały
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 0,5601 zł - 0,5601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.315 in
8.0 mm
|
Biały
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 0,5601 zł - 0,5601 zł | 44700 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.157 in
4.0 mm
|
Biały
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
| 0,5601 zł - 0,5601 zł | 3400 Na stanie |
0.689 in
17.5 mm
|
Kopułkowy
|
0.335 in
8.5 mm
|
Biały
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,371 zł - 0,371 zł | 90150 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.236 in
6.0 mm
|
Czarny
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
3
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować