Menu Search

Zaślepka z uchwytem bocznym 12.2 mm 14.0 mm Naturalny TPE

Te zatyczki są wyposażone w boczną wypustkę, która ułatwia chwycenie podczas demontażu, gdy artykuł ściśle przylega do chronionego elementu. Chronią otwory gwintowane i niegwintowane przed uszkodzeniem oraz korozją podczas przechowywania, czy transportu. Wytrzymują temperaturę od -40°C do 135°C. Kolor naturalny, wykonanie z TPE.
Numer produktu Essentra:

20572846

Numer produktu produkcyjny:

20572846

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 4999 0,1884 zł
5000 - 24999 0,1346 zł
25000 + 0,1211 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5000

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

94,20 zł

500 x 0,1884 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 12.2 mm
d2 14.0 mm
L 42.5 mm
w 8.2 mm
Kolor Naturalny
Materiał TPE
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt