Menu Search

Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym

Na stanie

Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym to zatyczki, które łatwo demontuje się z miejsc trudno dostępnych. Zaprojektowano je z myślą o ochronie otworów gwintowanych i niegwintowanych podczas produkcji, przechowywania lub transportu. Chronią przed pyłem, zabrudzeniami, uszkodzeniami, wilgocią, korozją i działaniem kwasów.

Boczny uchwyt gwarantuje szybki i łatwy demontaż, gdy artykuł ciasno przylega do chronionego elementu. Wytrzymują temperaturę od -40F do 275F (od -40C do 135C).

Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w maszynach, pojazdach, elektronice i układach HVAC.

  • Chronią przed pyłem, zabrudzeniami, uszkodzeniami, wilgocią, korozją i działaniem kwasów.
  • Wytrzymują temperaturę od -40F do 275F (od -40C do 135C).
  • Stożkowy kształt zaślepki umożliwia montaż w otworach o różnych średnicach wewnętrznych.
Materiał: LDPE, TPE Kolor: Niebieski, Żółty, Naturalny Grupa SR: SR1110, SRSTCL2, SR1053

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
78 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d2 d1 Kolor Materiał D Kup
1,0751 zł - 2,634 zł 630 Na stanie
57.2 mm
48.2 mm
Niebieski
LDPE
0,3918 zł - 0,9599 zł 5000 Na stanie
28.6 mm
22.1 mm
Niebieski
LDPE
0,785 zł - 1,9234 zł 41800 Na stanie
25.5 mm
22.5 mm
Naturalny
TPE
0,4978 zł - 1,2196 zł 4400 Na stanie
14.5 mm
12.5 mm
Naturalny
TPE
0,6484 zł - 1,5886 zł 4043 Na stanie
18.0 mm
15.5 mm
Naturalny
TPE
0,6149 zł - 1,5066 zł 710 Na stanie
15.1 mm
10.7 mm
Niebieski
LDPE
0,297 zł - 0,7276 zł 3000 Na stanie
7.0 mm
5.0 mm
Naturalny
TPE
0,4071 zł - 0,9976 zł 18500 Na stanie
11.5 mm
9.5 mm
Naturalny
TPE
0,5312 zł - 1,3016 zł 2230 Na stanie
15.5 mm
13.5 mm
Naturalny
TPE
0,6832 zł - 1,674 zł 3340 Na stanie
19.5 mm
17.5 mm
Naturalny
TPE
0,8087 zł - 1,9815 zł 3448 Na stanie
28.0 mm
25.0 mm
Naturalny
TPE
0,3025 zł - 0,7413 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.1 mm
13.5 mm
Niebieski
LDPE
0,5257 zł - 1,2879 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.8 mm
24.5 mm
Niebieski
LDPE
0,6581 zł - 1,6125 zł 1890 Na stanie
44.5 mm
36.8 mm
Niebieski
LDPE
0,9217 zł - 2,2582 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
53.9 mm
46.8 mm
Niebieski
LDPE
0,4741 zł - 1,1615 zł 3590 Na stanie
29.4 mm
23.2 mm
Niebieski
LDPE
0,3709 zł - 0,9087 zł 13499 Na stanie
9.5 mm
7.0 mm
Naturalny
TPE
0,4866 zł - 1,1923 zł 3000 Na stanie
13.5 mm
11.5 mm
Naturalny
TPE
0,5982 zł - 0,8375 zł 2935 Na stanie
17.0 mm
14.5 mm
Naturalny
TPE
0,7725 zł - 1,8927 zł 6186 Na stanie
23.5 mm
21.0 mm
Naturalny
TPE
  • z 4
Zaślepka z uchwytem bocznym 52.7 mm 48.2 mm LDPE Niebieski

10162842

Przedział cen netto
2,634 zł - 1,0751 zł

Zapasy magazynowe
630 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    57.2 mm
  • Kolor
    Niebieski
  • Materiał
    LDPE
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka z uchwytem bocznym 24.8 mm 22.1 mm LDPE Niebieski

10162729

Przedział cen netto
0,9599 zł - 0,3918 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    22.1 mm
  • d2
    28.6 mm
  • Kolor
    Niebieski
  • Materiał
    LDPE
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka z uchwytem bocznym 22.5 mm 25.5 mm Naturalny TPE

10276051

Przedział cen netto
1,9234 zł - 0,785 zł

Zapasy magazynowe
41800 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka z uchwytem bocznym 12.5 mm 14.5 mm Naturalny TPE

10275979

Przedział cen netto
1,2196 zł - 0,4978 zł

Zapasy magazynowe
4400 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka z uchwytem bocznym 15.5 mm 18.0 mm Naturalny TPE

10276013

Przedział cen netto
1,5886 zł - 0,6484 zł

Zapasy magazynowe
4043 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka z uchwytem bocznym 12.3 mm 10.7 mm LDPE Niebieski

10162675

Przedział cen netto
1,5066 zł - 0,6149 zł

Zapasy magazynowe
710 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    10.7 mm
  • d2
    15.1 mm
  • Kolor
    Niebieski
  • Materiał
    LDPE
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka z uchwytem bocznym 5.0 mm 7.0 mm Naturalny TPE

10275900

Przedział cen netto
0,7276 zł - 0,297 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    7.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka z uchwytem bocznym 9.5 mm 11.5 mm Naturalny TPE

10275948

Przedział cen netto
0,9976 zł - 0,4071 zł

Zapasy magazynowe
18500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka z uchwytem bocznym 13.5 mm 15.5 mm Naturalny TPE

10275986

Przedział cen netto
1,3016 zł - 0,5312 zł

Zapasy magazynowe
2230 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka z uchwytem bocznym 17.5 mm 19.5 mm Naturalny TPE

10276020

Przedział cen netto
1,674 zł - 0,6832 zł

Zapasy magazynowe
3340 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka z uchwytem bocznym 25.0 mm 28.0 mm Naturalny TPE

10276068

Przedział cen netto
1,9815 zł - 0,8087 zł

Zapasy magazynowe
3448 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka z uchwytem bocznym 15.8 mm 13.5 mm LDPE Niebieski

10162682

Przedział cen netto
0,7413 zł - 0,3025 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    19.1 mm
  • Kolor
    Niebieski
  • Materiał
    LDPE
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka z uchwytem bocznym 27.7 mm 24.5 mm LDPE Niebieski

10162743

Przedział cen netto
1,2879 zł - 0,5257 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    24.5 mm
  • d2
    31.8 mm
  • Kolor
    Niebieski
  • Materiał
    LDPE
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka z uchwytem bocznym 40.6 mm 36.8 mm LDPE Niebieski

10162781

Przedział cen netto
1,6125 zł - 0,6581 zł

Zapasy magazynowe
1890 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Kolor
    Niebieski
  • Materiał
    LDPE
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka z uchwytem bocznym 50.8 mm 46.8 mm LDPE Niebieski

10162835

Przedział cen netto
2,2582 zł - 0,9217 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    46.8 mm
  • d2
    53.9 mm
  • Kolor
    Niebieski
  • Materiał
    LDPE
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka z uchwytem bocznym 26.4 mm 23.2 mm LDPE Niebieski

10162736

Przedział cen netto
1,1615 zł - 0,4741 zł

Zapasy magazynowe
3590 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    23.2 mm
  • d2
    29.4 mm
  • Kolor
    Niebieski
  • Materiał
    LDPE
  • Kod towaru
    3923509000
Zaślepka z uchwytem bocznym 7.0 mm 9.5 mm Naturalny TPE

10275924

Przedział cen netto
0,9087 zł - 0,3709 zł

Zapasy magazynowe
13499 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    7.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka z uchwytem bocznym 11.5 mm 13.5 mm Naturalny TPE

10275962

Przedział cen netto
1,1923 zł - 0,4866 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka z uchwytem bocznym 14.5 mm 17.0 mm Naturalny TPE

10276006

Przedział cen netto
0,8375 zł - 0,5982 zł

Zapasy magazynowe
2935 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka z uchwytem bocznym 21.0 mm 23.5 mm Naturalny TPE

10276044

Przedział cen netto
1,8927 zł - 0,7725 zł

Zapasy magazynowe
6186 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny