Menu Search

Zaślepka z uchwytem bocznym 23.5 mm 21.0 mm Żółty LDPE

Te zatyczki są wyposażone w boczną wypustkę, która ułatwia chwycenie podczas demontażu, gdy artykuł ściśle przylega do chronionego elementu. Chronią otwory gwintowane i niegwintowane przed uszkodzeniem oraz korozją podczas przechowywania, czy transportu. Wytrzymują temperaturę od -40°C do 135°C. Kolor żółty, wykonanie z LDPE.
Numer produktu Essentra:

20573102

Numer produktu produkcyjny:

20573102

6000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
200 - 1999 0,2445 zł
2000 - 9999 0,1747 zł
10000 + 0,1572 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2000

Zamów wielokrotność 200

Wartość netto:

48,90 zł

200 x 0,2445 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 27.5 mm
d1 23.5 mm
d2 21.0 mm
H 10.0 mm
L 15.0 mm
w 10.0 mm
Kolor Żółty
Materiał LDPE
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt