20573171
20573171
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
200 - 1999 | 0,4324 zł |
2000 - 9999 | 0,3088 zł |
10000 + | 0,2779 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 44.5 mm |
---|---|
D | 1.752 in |
d1 | 40.5 mm |
d1 | 1.594 in |
d2 | 38.5 mm |
d2 | 1.516 in |
H | 12.0 mm |
H | 0.472 in |
L | 15.0 mm |
L | 0.591 in |
w | 12.0 mm |
w | 0.472 in |
Kolor | Żółty |
Materiał | LDPE |
Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.