Menu Search

Zaślepka z uchwytem bocznym 42.5 mm 45.0 mm LDPE Żółty 2

Te zatyczki są wyposażone w boczną wypustkę, która ułatwia chwycenie podczas demontażu, gdy artykuł ściśle przylega do chronionego elementu. Chronią otwory gwintowane i niegwintowane przed uszkodzeniem oraz korozją podczas przechowywania, czy transportu. Wytrzymują temperaturę od -40°C do 135°C. Kolor żółty, wykonanie z LDPE.
Numer produktu Essentra:

20573195

Numer produktu produkcyjny:

20573195

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 999 0,4415 zł
1000 - 4999 0,3154 zł
5000 + 0,2838 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

44,15 zł

100 x 0,4415 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 49.0 mm
d1 45.0 mm
d2 42.5 mm
H 12.0 mm
L 15.0 mm
w 12.0 mm
Kolor Żółty
Materiał LDPE
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt