Menu Search

Zaślepka z uchwytem bocznym 10.5 mm 12.5 mm Naturalny TPE

Te zatyczki są wyposażone w boczną wypustkę, która ułatwia chwycenie podczas demontażu, gdy artykuł ściśle przylega do chronionego elementu. Chronią otwory gwintowane i niegwintowane przed uszkodzeniem oraz korozją podczas przechowywania, czy transportu. Wytrzymują temperaturę od -40°C do 135°C. Kolor naturalny, wykonanie z TPE.
Numer produktu Essentra:

10275955

Numer produktu produkcyjny:

494302

3500 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2999 1,0659 zł
3000 - 4999 0,609 zł
5000 + 0,435 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5000

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

532,95 zł

500 x 1,0659 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 10.5 mm
d2 12.5 mm
L 15.0 mm
w 8.0 mm
Kolor Naturalny
Materiał TPE
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt