Menu Search

Zaślepka z uchwytem bocznym 15.5 mm 18.0 mm Naturalny TPE

Te zatyczki są wyposażone w boczną wypustkę, która ułatwia chwycenie podczas demontażu, gdy artykuł ściśle przylega do chronionego elementu. Chronią otwory gwintowane i niegwintowane przed uszkodzeniem oraz korozją podczas przechowywania, czy transportu. Wytrzymują temperaturę od -40°C do 135°C. Kolor naturalny, wykonanie z TPE.
Numer produktu Essentra:

10276013

Numer produktu produkcyjny:

494308

6043 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
200 - 999 1,5886 zł
1000 - 1999 0,9078 zł
2000 + 0,6484 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2000

Zamów wielokrotność 200

Wartość netto:

317,72 zł

200 x 1,5886 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 22.0 mm
d1 15.5 mm
d2 18.0 mm
H 10.0 mm
L 15.0 mm
w 10.0 mm
Kolor Naturalny
Materiał TPE
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt