10276075
494314
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
200 - 999 | 2,0498 zł |
1000 - 1999 | 1,1713 zł |
2000 + | 0,8366 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 35.5 mm |
---|---|
D | 1.398 in |
d1 | 29.0 mm |
d1 | 1.142 in |
d2 | 31.5 mm |
d2 | 1.24 in |
H | 12.0 mm |
H | 0.472 in |
L | 15.0 mm |
L | 0.591 in |
w | 12.0 mm |
w | 0.472 in |
Kolor | Naturalny |
Materiał | TPE |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.