Menu Search

Zaślepki wkręcane zabezpieczające

Na stanie

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

Radełkowany łeb ułatwia montaż i demontaż ręczny przez nakręcenie na rurę lub rurkę.Zaślepka zabezpiecza przed wnikaniem do otworu zanieczyszczeń, kurzu, odpadków i wilgoci.Do różnych zastosowań, w tym hydrauliki siłowej, pneumatyki i innych gałęzi przemysłu. Materiał: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Kolor: Czerwony, Naturalny Grupa SR: SR1002, SR5757, SR1054

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
63 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Rozmiar gwintu Kolor H L Standard gwintu Typ Kup
2,1975 zł - 5,3839 zł 9314 Na stanie
55.2 mm
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
Czerwony
27.7 mm
10.8 mm
2
3,3465 zł - 8,199 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0 mm
G 1/8
Naturalny
15.2 mm
7.0 mm
BSP
3
0,6377 zł - 1,5623 zł 2500 Na stanie
31.3 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
Czerwony
32.3 mm
13.9 mm
2
0,3432 zł - 0,841 zł 3698 Na stanie
16.4 mm
1/8 in - 18 BSP/GAS
Czerwony
14.7 mm
4.2 mm
2
7,9426 zł - 19,4595 zł 41 Na stanie
41.0 mm
G 1
Naturalny
21.0 mm
11.0 mm
BSP
3
0,4481 zł - 1,0978 zł 4130 Na stanie
18.5 mm
M12 x 1;0
Czerwony
16.7 mm
10.7 mm
Metryczny
2
0,6448 zł - 1,5799 zł 12867 Na stanie
22.0 mm
M16 x 1;5
Czerwony
17.2 mm
13.5 mm
Metryczny
2
0,8517 zł - 2,0867 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.0 mm
7/8 in - 14 BSP/GAS
Czerwony
31.6 mm
13.5 mm
2
0,6951 zł - 1,7031 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.3 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
Czerwony
28.0 mm
11.0 mm
2
0,4481 zł - 1,0978 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.0 mm
1/2 in - 14 BSP
Czerwony
12.8 mm
6.8 mm
BSP
10082966 0,3949 zł - 0,9677 zł 6790 Na stanie
15.3 mm
M10 x 1;0
Czerwony
14.6 mm
10.4 mm
Metryczny
2
0,28 zł - 0,6861 zł 4800 Na stanie
17.0 mm
1/4 in - 19 BSP
Czerwony
10.5 mm
4.5 mm
BSP
2,0682 zł - 5,0672 zł 16844 Na stanie
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
Czerwony
19.4 mm
15.0 mm
2
0,3648 zł - 0,8938 zł 28500 Na stanie
18.8 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
Czerwony
12.8 mm
6.5 mm
2
1,0255 zł - 2,5124 zł 110902 Na stanie
39.8 mm
1 in - 11 BSP/GAS
Czerwony
27.7 mm
10.8 mm
2
0,4351 zł - 1,0662 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.5 mm
M18 x 1;5
Czerwony
18.2 mm
13.5 mm
Metryczny
2
3,605 zł - 8,8324 zł 50 Na stanie
16.0 mm
G 1/4
Naturalny
11.0 mm
7.0 mm
BSP
3
0,3044 zł - 0,746 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.0 mm
3/8 in - 19 BSP
Czerwony
12.3 mm
6.3 mm
BSP
2,5135 zł - 6,158 zł 12240 Na stanie
73.7 mm
2 in - 11 BSP/GAS
Czerwony
28.2 mm
10.7 mm
2
0,5687 zł - 1,3934 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
Czerwony
17.0 mm
10.7 mm
2
  • z 4
Zaślepka gwintowana 1 1/2 in - 11 BSP/GAS 55.2 mm 10.8 mm LDPE - PIR Czerwony

10081822

Przedział cen netto
5,3839 zł - 2,1975 zł

Zapasy magazynowe
9314 Na stanie
Atrybuty
  • D
    55.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 1/2 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2
Zaślepka gwintowana G 1/8 13.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Naturalny

10182710

Przedział cen netto
8,199 zł - 3,3465 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    13.0 mm
  • H
    15.2 mm
  • L
    7.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    G 1/8
  • Standard gwintu
    BSP
Zaślepka gwintowana 5/8 in - 14 BSP/GAS 31.3 mm 13.9 mm LDPE - PIR Czerwony

10071199

Przedział cen netto
1,5623 zł - 0,6377 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    31.3 mm
  • H
    32.3 mm
  • L
    13.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Typ
    2
Zaślepka gwintowana 1/8 in - 18 BSP/GAS 16.4 mm 4.2 mm LDPE - PIR Czerwony

10071663

Przedział cen netto
0,841 zł - 0,3432 zł

Zapasy magazynowe
3698 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.4 mm
  • H
    14.7 mm
  • L
    4.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/8 in - 18 BSP/GAS
  • Typ
    2
Zaślepka gwintowana G 1 41.0 mm 11.0 mm Nylon 6 Naturalny

10182765

Przedział cen netto
19,4595 zł - 7,9426 zł

Zapasy magazynowe
41 Na stanie
Atrybuty
  • D
    41.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    G 1
  • Standard gwintu
    BSP
Zaślepka gwintowana M12 x 1;0 18.5 mm 10.7 mm LDPE - PIR Czerwony

10082973

Przedział cen netto
1,0978 zł - 0,4481 zł

Zapasy magazynowe
4130 Na stanie
Atrybuty
  • D
    18.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1;0
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka gwintowana M16 x 1;5 22.0 mm 13.5 mm LDPE - PIR Czerwony

10083000

Przedział cen netto
1,5799 zł - 0,6448 zł

Zapasy magazynowe
12867 Na stanie
Atrybuty
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka gwintowana 7/8 in - 14 BSP/GAS 38.0 mm 13.5 mm LDPE - PIR Czerwony

10082386

Przedział cen netto
2,0867 zł - 0,8517 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    38.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8 in - 14 BSP/GAS
  • Typ
    2
Zaślepka gwintowana 3/4 in - 14 BSP/GAS 32.3 mm 11.0 mm LDPE - PIR Czerwony

10071946

Przedział cen netto
1,7031 zł - 0,6951 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    32.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Typ
    2
Zaślepka gwintowana 1/2 in - 14 BSP 27.0 mm 6.8 mm LDPE - PIR Czerwony

10068557

Przedział cen netto
1,0978 zł - 0,4481 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    27.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2 in - 14 BSP
  • Standard gwintu
    BSP
Zaślepka gwintowana M10 x 1;0 15.3 mm 10.4 mm LDPE - PIR Czerwony

10082966

Przedział cen netto
0,9677 zł - 0,3949 zł

Zapasy magazynowe
6790 Na stanie
Atrybuty
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • L
    10.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1;0
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka gwintowana 1/4 in - 19 BSP 17.0 mm 4.5 mm LDPE - PIR Czerwony

10068526

Przedział cen netto
0,6861 zł - 0,28 zł

Zapasy magazynowe
4800 Na stanie
Atrybuty
  • D
    17.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • L
    4.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4 in - 19 BSP
  • Standard gwintu
    BSP
Zaślepka gwintowana 1 1/4 in - 11 BSP/GAS 49.5 mm 15.0 mm LDPE - PIR Czerwony

10071038

Przedział cen netto
5,0672 zł - 2,0682 zł

Zapasy magazynowe
16844 Na stanie
Atrybuty
  • D
    49.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2
Zaślepka gwintowana 1/4 in - 19 BSP/GAS 18.8 mm 6.5 mm LDPE - PIR Czerwony

10071472

Przedział cen netto
0,8938 zł - 0,3648 zł

Zapasy magazynowe
28500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Typ
    2
Zaślepka gwintowana 1 in - 11 BSP/GAS 39.8 mm 10.8 mm LDPE - PIR Czerwony

10072158

Przedział cen netto
2,5124 zł - 1,0255 zł

Zapasy magazynowe
110902 Na stanie
Atrybuty
  • D
    39.8 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2
Zaślepka gwintowana M18 x 1;5 23.5 mm 13.5 mm LDPE - PIR Czerwony

10071021

Przedział cen netto
1,0662 zł - 0,4351 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    23.5 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M18 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka gwintowana G 1/4 16.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Naturalny

10182727

Przedział cen netto
8,8324 zł - 3,605 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    7.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    G 1/4
  • Standard gwintu
    BSP
Zaślepka gwintowana 3/8 in - 19 BSP 21.0 mm 6.3 mm LDPE - PIR Czerwony

10068540

Przedział cen netto
0,746 zł - 0,3044 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    21.0 mm
  • H
    12.3 mm
  • L
    6.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8 in - 19 BSP
  • Standard gwintu
    BSP
Zaślepka gwintowana 2 in - 11 BSP/GAS 73.7 mm 10.7 mm LDPE - PIR Czerwony

10071137

Przedział cen netto
6,158 zł - 2,5135 zł

Zapasy magazynowe
12240 Na stanie
Atrybuty
  • D
    73.7 mm
  • H
    28.2 mm
  • L
    10.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    2 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2
Zaślepka gwintowana 1/2 in - 14 BSP/GAS 28.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Czerwony

10071489

Przedział cen netto
1,3934 zł - 0,5687 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Typ
    2