Menu Search

Zaślepki złączy przegubowych

W produkcji

Banjo Union Plugs protect banjo unions against damage and fluid residue. They are sturdy and suitable for hydraulic and fluid systems. Can be supplied with or without a cover tab. Compatible with DIN 7642 B/E banjo unions.

Zaprojektowane z myślą o zabezpieczeniu przed uszkodzeniem, zużyciem oraz wnikaniem zanieczyszczeń lub wilgoci.Zapewniają pewne mocowanie na złączach przegubowych DIN 7642 B/E, tworząc wytrzymałą powierzchnię uszczelniającą zapobiegającą wyciekom.Nadają się do stosowania w maszynach motoryzacyjnych i przemysłowych. Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Naturalny Grupa SR: SR1016

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
3 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność ID D Rodzaj zaślepki Kup
10087091 0,4266 zł - 1,0454 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.3 mm
19.8 mm
Bez uchwytu
0,3946 zł - 0,9668 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.3 mm
18.9 mm
Bez uchwytu
0,4857 zł - 1,19 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
19.0 mm
Z uchwytem
Zaślepka złączy przegubowych 14.3 mm 19.8 mm LDPE - PIR Naturalny

10087091

Przedział cen netto
1,0454 zł - 0,4266 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    19.8 mm
  • ID
    14.3 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Rodzaj zaślepki
    Bez uchwytu
Zaślepka złączy przegubowych 12.3 mm 18.9 mm LDPE - PIR Naturalny

10087084

Przedział cen netto
0,9668 zł - 0,3946 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    18.9 mm
  • ID
    12.3 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Rodzaj zaślepki
    Bez uchwytu
Zaślepka złączy przegubowych 12.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10069158

Przedział cen netto
1,19 zł - 0,4857 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    19.0 mm
  • h
    4.5 mm
  • ID
    12.0 mm
  • L
    20.0 mm
  • L1
    20.0 mm